製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。
型番 | Replacement | Explanation |
---|
EE-Sim®を使って設計とシミュレーションを行う:
MAX20419の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントIC (PMIC)のMAX20419ATGB/V+を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、3つの高効率、低電圧DC-DCコンバータを内蔵しています。OUT1は3.3V入力を最大750mAで5Vに昇圧し、2つの同期整流ステップダウンコンバータ(OUT2、OUT3)は最大2Aで2.3Vおよび1.25Vの出力電圧を提供します。2.2MHzのスイッチング周波数動作によって全セラミックコンデンサの使用が可能で、外付け部品が最小化されます。
このEVキットは3つのオン/オフジャンパ制御と、各コンバータの出力状態を示す3つのリセット出力を備えています。また、このEVキットは動作モード(PWM、スキップ、または外部同期)を選択するSYNC入力と、入力電源電圧が目標入力電圧を3.7%上回るか下回ったときにアサートするオープンドレインのパワーグッド出力(アクティブローPV_OV)も提供します。
デバイス | ウェハープロセス | プロセス技術 | サンプルサイズ | 不合格 | FIT (25°C) | FIT (55°C) |
注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。
関連リソース
関連リソース
MAX17631
4.5V to 36V, 1.5A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter
MAX17634A
4.5V to 36V, 4.25A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter
MAX17634B
4.5V to 36V, 4.25A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter
MAX17634C
4.5V to 36V, 4.25A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter
MAX77501
110VPK-PK High-Efficiency Piezo Haptic Actuator Boost Driver
MAX20457
36V Dual 3.5A/2A Synchronous Buck Converters for Automotive Applications
MAXM17536
4.5V to 60V, 4A High-Efficiency, DC-DC Step-Down SiP Power Module with Integrated Inductor
MAX20412
車載低電圧2チャネルステップダウンコントローラ
MAX20343
超低自己消費電流、低ノイズ3.5Wバックブーストレギュレータ
MAX20004E
36V、220kHz~2.2MHz、4A/6A/8A全機能内蔵車載ステップダウンコンバータ
MAX20006E
36V、220kHz~2.2MHz、4A/6A/8A全機能内蔵車載ステップダウンコンバータ
MAX20008E
36V、220kHz~2.2MHz、4A/6A/8A全機能内蔵車載ステップダウンコンバータ
MAX17630
4.5V~36V、1A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX20011
車載シングル8A/12Aステップダウンコンバータ、高効率
MAX20079
車載36V 3.5Aバックコンバータ、3.5µAのIQ
MAX20026, MAX20026S
車載クワッド、低電圧ステップダウンDC-DCコンバータ、低ノイズLDO内蔵
MAX20026S
車載クワッド、低電圧ステップダウンDC-DCコンバータ、低ノイズLDO内蔵
MAX20059
72V、1A、車載同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX20058
60V、1A、車載同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
MAXM15066
4.5V~60V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
MAXM15065
4.5V~60V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
MAXM15067
4.5V~60V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
MAXM17904
4.5V~24V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
MAXM17905
4.5V~24V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
MAXM17906
4.5V~24V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
MAX20048
車載40V、55µA IQ、2.2MHz、Hブリッジバックブーストコントローラ
MAX20029B
車載クワッド/トリプル/クワッド低電圧ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX20029, MAX20029B, MAX20029C
車載クワッド/トリプル/クワッド低電圧ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX20029C
車載クワッド/トリプル/クワッド低電圧ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX77827
5.5V入力、1.8A/3.1Aスイッチバックブーストコンバータ、6µAのIQ
お客様のアカウントに制限がかけられているためご注文をお受けすることができません。カスタマーサポートまでご連絡ください。
大変申し訳ありませんが、このサイトではビジネス/教育と関係のないEメールアドレスからのサンプル請求は受け付けておりません。オプション:
マキシムにご興味をお持ちいただきどうもありがとうございます。
マキシム・インテグレーテッドにご興味をお持ちいただきどうもありがとうございます。マキシムの無料サンプルプログラムは、暦年につきお客様に提供できる数量を限らせていただいております。誤ってこのメッセージをお受け取りになった場合はsamples-admin@maximintegrated.comまでご連絡ください。 あるいは ここをクリックして ご注文ください。
型番 | 説明 | 主な特長 |
---|
お客様の見積もり請求が送信されました。価格と入手性について24時間以内にお答えします。 お見積もり をご覧ください。ありがとうございました!
全てのお見積もりを見る会社アカウントの申請をご希望ですか