先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20416の評価キット Apr 10, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 動作電源電圧:3.0V~5.5V
  • 1.25V/3A同期整流バックコンバータ(OUT1)
  • 1.8V/3A同期整流バックコンバータ(OUT2)
  • 強制PWM (FPWM)、スキップモード選択、または外部周波数同期用の同期モード選択、入力
  • 個別のEN入力およびRESET_出力
  • 最小限の外付け部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ADAS
  • インフォテインメント
  • SOC電源

説明

MAX20416の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントIC (PMIC)のMAX20416を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、2つの高効率、低電圧DC-DC同期整流バックコンバータ(OUT1、OUT2)を内蔵しています。これらのコンバータは3.0V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、最大3Aで0.8V~3.8Vの出力電圧範囲を提供します。2.2MHzのスイッチング周波数動作によって全セラミックコンデンサの使用が可能で、外付け部品が最小化されます。

このEVキットは2つのオン/オフジャンパ制御と、各コンバータの出力状態を示す2つのリセット出力を備えています。また、このEVキットは動作モード(PWM、スキップ、または外部同期)を選択するSYNC入力も提供します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20416の評価キット Apr 10, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。