先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20414の評価キット May 31, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 動作電源電圧:3V~5.5V
  • 5V/500mA同期整流ブーストコンバータ(OUT1)
  • 1.25V/3A同期整流バックコンバータ(OUT2)
  • 強制PWM (FPWM)、スキップモード選択または外部周波数同期用のSYNCモード選択入力
  • 個別のアクティブローRESET_出力
  • 最小限の外付け部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ADAS
  • インフォテイメント
  • SOC電源

説明

MAX20414の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントIC (PMIC)のMAX20414を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、2つの高効率、低電圧DC-DCコンバータを実装しています。OUT1は3.3V入力を最大500mAで5Vに昇圧し、ステップダウンコンバータのOUT2は最大3Aで最小0.8Vまでの調整可能な出力電圧を提供します。2.2MHzスイッチング周波数動作では、全セラミックコンデンサの使用が可能になり、外付け部品数を最小限に抑えます。

このEVキットは2つのオン/オフジャンパ制御と、各コンバータの出力状態を示す2つのリセット出力(アクティブローRESET1、アクティブローRESET2)を備えています。また、このEVキットは動作モード(強制PWM、スキップ、または外部周波数同期)を選択するSYNC入力も提供します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20414の評価キット May 31, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。