MAX20412の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX20412の評価キット | Sep 22, 2020 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 差動リモート電圧検出
- 入力電源範囲:3V~5.5V
- I2C制御の出力電圧範囲:0.25V~1.275V
- 2.2MHz動作
- 出力電圧精度:±2%
- パワーグッド出力
- 電流モード、強制PWM、およびスキップ動作
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載用
- コアプロセッシステム/GPU電源
説明
MAX20412の評価キット(EVキット)は、車載2チャネルステップダウンコントローラのMAX20412を実証します。このEVキットは3V~5.5Vの入力範囲で動作します。出力1は0.825Vおよび最大60Aの負荷用に設定され、出力2は0.825Vおよび最大30Aの負荷用に設定されています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX20412の評価キット | Sep 22, 2020 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。