先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX20408/MAX20410 Sep 27, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Input Supply Range from 3V to 36V
  • Output Voltage: 3.3V/5V Fixed and Adjustable from 0.8V to 10V
  • Delivers Up to 8A/10A
  • Frequency-Synchronization Input
  • Enable Input
  • Spread Spectrum Available
  • Voltage Monitoring PGOOD Output Available
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • Automotive ADAS and other safety critical applications
  • Automotive High Power Sensor Fusion
  • Automotive Infotainment Systems
  • Distributed DC Power Systems
  • Navigation and Radio Head Units

説明

The MAX20408/MAX20410 evaluation kits (EV kits) provide a proven design to evaluate the MAX20408/ MAX20410 automotive synchronous buck converter with 10µA quiescent current. The EV kit comes with a MAX20410AFOB/VY+(400kHz) or MAX20408AFOE/VY+(2.1MHz) installed, as well as various test points and jumpers for evaluation. The EV kit output voltage is fixed 3.3V and easily configured to 0.8V to 10V with minimum component changes.

The EV kit is designed to deliver up to 8A/10A with input voltage 3V to 36V. The output voltage quality can be monitored by observing the PGOOD signal.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX20408/MAX20410 Sep 27, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。