製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | Evaluation Kit for the MAX20404/MAX20405/MAX20406 | Aug 19, 2021 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- Input Supply Range from 3V to 36V
- Output Voltage: 3.3V/5V Fixed and Adjustable from 0.8 to 10V
- Delivers up to 6A
- Frequency - Synchronization Input
- Enable Input
- Spread Spectrum Available
- Voltage Monitoring PGOOD Output Available
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
アプリケーション/用途
- Automotive ADAS and other safety critical applications
- Automotive Infotainment Systems
- High-Voltage DC-DC Converters
- Industrial
説明
The MAX20406 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX20406 automotive 2.1MHz synchronous buck converter with 10µA quiescent current. The standard EV kit PCB comes with a MAX20406AFOB/ VY+ (2.1MHz, 3.3V) installed, as well as various test points and jumpers for evaluation. The EV kit output voltage is fixed and easily configured with minimum component changes. The default EV kit is designed to deliver up to 6A with input voltage 3V to 36V. Output voltage quality can be monitored by observing the PGOOD signal. The MAX20406 EV kit can also be used to evaluate the MAX20404 and MAX20405.
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | Evaluation Kit for the MAX20404/MAX20405/MAX20406 | Aug 19, 2021 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。