先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX20403

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX20403 Jul 27, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 3V to 36V Input Supply Range
  • 5V or 3.3V Fixed Output Voltage, or Adjustable between 0.8V and 12V
  • Delivers up to 3.5A Output Current (up to 2.5A for MAX20402)
  • Frequency Synchronization Input
  • 99% Duty Cycle Operation with Low Dropout
  • Voltage-Monitoring PGOOD Output with UV/OV Feature
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • 車載アプリケーション
  • ADASシステム
  • レーダー・モジュール
  • インフォテインメント
  • 工業用アプリケーション
  • 高電圧DC/DCコンバータ

説明

The MAX20403 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX20403 automotive 2.1MHz high-voltage mini-buck converter in a 15-pin, side-wettable FC2QFN package. All components are rated for the automotive temperature range. Various test points and jumpers are included for evaluation.

The MAX20403 EV kit comes with the MAX20403AFLB/ VY+ installed (3.3V, 2.1MHz). This EV kit can be used to evaluate all variants of the MAX20402/MAX20403 with minimal component changes.

簡易ブロック図

MAX20403EVKIT:ボード写真 MAX20403EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX20403 Jul 27, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。