先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20343/MAX20344の評価キット Apr 29, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • I2C設定型デバイスの場合USB制御可能

アプリケーション/用途

  • 生体光センシング(PPGなど)
  • 産業用センサー
  • IoT
  • LPWAN (LTE/NB-IoT、LTE/Cat-M1)

説明

MAX20343の評価キット(EVキット)は、3.5W、バックブーストレギュレータのMAX20343/MAX20344を評価する完全実装および試験済み回路です。MAX20343は、長い動作時間を必要とする低ノイズ、バッテリ動作アプリケーション用に設計されています。このEVキットは、MAX20343/MAX20344のI2C制御バージョンと単一端子イネーブルバージョンの両方に対応しています。

デバイスの動作と機能に関する詳細については、MAX20343/MAX20344 ICのデータシートを参照してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20343/MAX20344の評価キット Apr 29, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。