MAX20098の評価キット
製品の詳細
MAX20098の評価キット(EVキット)は、3.5µAのIQを備えた車載2.2MHz 同期整流ステップダウンコントローラのMAX20098を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットのPCBにはMAX20098ATEA/VY+が実装され、評価用の各種テストポイントおよびジャンパを備えています。EVキットの出力電圧は固定で、最小限の部品変更によって容易に設定可能です。デフォルトのEVキットは3.5V~36Vの入力電圧で最大7Aを供給するように設計されていますが、最大20Aを供給するように設定可能です。PGOOD信号を観察することによって出力電圧品質の監視が可能です。
主な機能
- 入力電源範囲:3.5V~36V
- 出力電圧:5Vまたは3.3V固定、または1V~10Vの範囲で調整可能
- 出力電流:最大20Aを供給
- 周波数同期入力
- イネーブル入力
- 電圧監視PGOOD出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 汎用ポイントオブロード(POL)
- インフォテイメントシステム
- USBハブ
技術資料
データシート | MAX20098の評価キット | Jan 31, 2020 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
パラメーター
主な機能
- 入力電源範囲:3.5V~36V
- 出力電圧:5Vまたは3.3V固定、または1V~10Vの範囲で調整可能
- 出力電流:最大20Aを供給
- 周波数同期入力
- イネーブル入力
- 電圧監視PGOOD出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 汎用ポイントオブロード(POL)
- インフォテイメントシステム
- USBハブ
説明
MAX20098の評価キット(EVキット)は、3.5µAのIQを備えた車載2.2MHz 同期整流ステップダウンコントローラのMAX20098を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットのPCBにはMAX20098ATEA/VY+が実装され、評価用の各種テストポイントおよびジャンパを備えています。EVキットの出力電圧は固定で、最小限の部品変更によって容易に設定可能です。デフォルトのEVキットは3.5V~36Vの入力電圧で最大7Aを供給するように設計されていますが、最大20Aを供給するように設定可能です。PGOOD信号を観察することによって出力電圧品質の監視が可能です。
技術資料
データシート | MAX20098の評価キット | Jan 31, 2020 |