先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20079の評価キット Aug 22, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電源範囲:3.5V~36V
  • 出力電圧:固定(5Vまたは3.3V)、または調整可能(3V~10V)
  • 出力電流:最大3.5A
  • 周波数同期入力
  • イネーブル入力
  • 電圧監視PGOOD出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ADAS
  • クラスタ
  • インフォテイメント
  • ナビゲーション
  • PoL (Point of Load)

説明

MAX20079の評価キット(EVキット)は、20ピン側面濡れ性TQFN (SWTQFN)パッケージに封止された2.1MHz/400kHz高電圧ミニバックコンバータのMAX20079を評価するための実証済みデザインを提供します。すべての部品は、自動車用温度範囲に定格されています。評価のための各種テストポイントおよびジャンパが用意されています。

MAX20079EVKIT#にはMAX20079AATP/VY+ (5V、2.1MHz)が実装されていますが、最小限の部品の変更で任意バージョンのMAX20079の評価に使用することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20079の評価キット Aug 22, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。