製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力電源範囲:3.5V~36V
- 固定出力電圧(5Vまたは3.3V)、または調整可能(1V~10V)
- 最大出力電流:0.6A/1.2A
- 周波数同期入力
- イネーブル入力
- 電圧監視PGOOD出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載用
- 高電圧DC-DCコンバータ
- 産業用
説明
MAX20075およびMAX20076の評価キット(EVキット)は、12ピンTDFNパッケージに封止された2.1MHz高電圧ミニバックコンバータのMAX20075/MAX20076/MAX25276を評価するための実証済みデザインを提供します。すべての部品は、自動車用温度範囲に定格されています。評価のための各種テストポイントおよびジャンパが用意されています。
このEVキットにはMAX2007_ATCA/V+が実装されていますが、最小限のU1の部品変更でMAX2007_ATCB/V+またはMAX2007_ATCC/V+またはMAX25276ATCA/VY+の評価にも使用することができます。
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。