先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20058の評価キット Jul 24, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 動作電圧範囲:6.5V~60V (公称24V入力)
  • 厳しいOEMのモジュール消費電力および性能仕様に適合
  • 出力電圧:5V (スイッチング周波数:400kHz)
  • 出力電流:最大1A (調整可能なピーク電流制限内蔵)
  • ジャンパによって迅速にピーク電流制限の調整およびモードの選択が可能
  • 補助ブートストラップLDOによって効率を向上
  • 外付けコンデンサで調整可能なソフトスタート時間
  • 最適化されたアプリケーションレイアウトと部品によって迅速な設計の実装が可能
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 14V/24Vシステム
  • トラックアプリケーション

説明

MAX20058のEVキットは、TDFNパッケージに封止された高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX20058を評価するための実証済みデザインです。このEVキットは、24Vの入力電源から最大1Aの負荷電流で5V出力を生成するように最適化されていますが、他のシステム要件に合わせて再設定することも可能です。このEVキットは400kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットを使用して、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、調整可能なスイッチング周波数、調整可能な電流制限、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部周波数同期などのICの機能を監視することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20058の評価キット Jul 24, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。