先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20057の評価キット Jul 23, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • パワーFETを内蔵したデュアル高電圧ステップダウンコンバータによって基板占有面積を最小化
  • 非同期整流ブーストコントローラ
  • 入力電源範囲:3.5V~40V
  • ブーストのプリイネーブルによって入力電源範囲を最小2Vに拡張
  • ブースト出力電圧:10V固定
  • バック1出力電圧:5V (出力電流:最大3.5A)
  • バック2出力電圧:3.3V (出力電流:最大2A)
  • バック出力電圧は外付け抵抗を使用して1V~10Vに調整可能
  • バックコンバータの出力電圧精度:±2%
  • 選択可能なバック2の入力ソース
  • 周波数同期入力
  • 個別のイネーブル入力
  • 電圧監視PGOOD出力
  • 主要ノードのジャンパおよびテストポイントによって評価を簡素化
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載スタート/ストップシステム
  • DC分散電源システム
  • 計器クラスタ
  • ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット

説明

MAX20057の評価キット(EVキット)は、400kHz/2.1MHz、36VブーストコントローラおよびデュアルバックコンバータのMAX20057の評価を簡素化する完全実装および試験済みアプリケーション回路です。実装されているすべての部品は、自動車用温度範囲での動作が保証されています。評価のための各種のテストポイントおよびジャンパが用意されています。

標準EVキットにはMAX20057ATIE/VY+ (5V、3.3V、2.1MHz) が実装されていますが、MAX20057のEVキットの部品表に示されている最小限の部品変更で、他のMAX20057のバリエーションの評価にも使用することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20057の評価キット Jul 23, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。