MAX20048の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX20048の評価キット | Jun 26, 2020 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力電源範囲:2V~36V
- 最大16Aの入力電流を提供
- イネーブル入力
- 周波数同期入力
- 電圧監視PGOOD出力
- BIAS電圧監視テストポイント
- 完全実装および試験済み
- 実証済みPCBレイアウト
アプリケーション/用途
- 計器クラスタ
- ポイントオブロード電源
- リモートディスプレイ
- スタート/ストップシステム
- USB電源
説明
MAX20048の評価キット(EVキット)は、電流モードバックブーストコントローラICのMAX20048用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。このEVキットは、2V~36Vの入力電圧で最大16A (max)の入力電流を供給するように設計されています。出力電圧精度は、通常の9V~18Vの動作入力範囲内では±2%で、2V~18Vの範囲では±3%精度です。PGOOD信号を観察することによって電圧品質を監視することができます。
このICは5V固定出力電圧および4V~25VのOUT設定可能範囲を提供します。スイッチング周波数は220kHz~2.2MHzに調整可能なため、小型外付け部品の使用が可能で、出力リップルが低減され、AM干渉がないことが保証されます。このICは軽負荷時には自動的にスキップモードに移行し、無負荷時で55µAの低自己消費電流になります。このICは、EMI放射を最小限に抑えるように設計されたスペクトラム拡散周波数変調オプションと、180°逆位相クロックを出力するSYNCOUTオプションを備えています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX20048の評価キット | Jun 26, 2020 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。