先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • デュアル高電圧ステップダウンコントローラによって基板占有面積を最小化
  • 厳格なOEMのモジュールの消費電力と性能の仕様に適合
  • 自己消費電流:17µA (スキップモード時)
  • 出力電圧精度:±1.5% (5.0V/3.3V、固定または外付け抵抗分圧器によって調整可能)
  • EMI低減機能および調整可能な固定周波数動作によって信号の干渉を低減
  • 最適化されたアプリケーションレイアウトと部品によって迅速な設計の実装が可能
  • 主要ノードのジャンパおよびテストポイントによって評価を簡素化
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • DC分散電源システム
  • ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット
  • 車載電源用POLアプリケーション

説明

MAX20034の評価キット(EVキット)は、高効率400kHz/2.2MHz、36V、デュアルバックコントローラICのMAX20034の評価を簡素化する完全実装および試験済みアプリケーション回路です。

このEVキットは3.5V~42Vの電源で動作し、400kHz/2.2MHzでスイッチングすることによって、相互に180°逆位相の2つの同期整流ステップダウン出力を提供します。周波数および出力電圧は、外付け抵抗を使用して調整可能です。設定可能なSYNC入力によって、強制固定周波数動作、超低自己消費電流のスキップモード、および外部クロック周波数同期の3つの周波数モードが可能で、性能を最適化することができます。

簡易ブロック図

MAX20034 MAX20034 Zoom icon

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。