先頭に戻る
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
主な特長
- デュアル同期整流ステップダウンコントローラは180°逆位相で動作してスイッチングノイズを低減
- 低電源電圧で動作維持するプリブーストコントローラ
- 広い入力電源範囲:3.5V~36V
- バック出力電圧:5Vおよび3.3V固定または1V~10V可変
- LDO出力:5V、200mA
- 強制PWMモードとスキップモードを備えた電流モードコントローラ
- 抵抗で設定可能な周波数:1MHz~2.2MHz
- 周波数同期入力
- 個別のイネーブル入力
- 電圧監視PGOOD_出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- DC分散電源システム
- 計器クラスタ
- ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット
説明
MAX20030の評価キット(EVキット)は、プリブーストおよび内部LDOを備えた高電圧、デュアル同期整流ステップダウンコントローラICのMAX20030用の、完全実装および試験済みのアプリケーション回路です。このEVキットは、3.5V~36Vの入力電圧から5Vおよび3.3Vを提供するように設定されています。プリブースト回路は、10V以下の入力電圧に対して10V電源レールを維持します。各バックレールは最大5Aの負荷電流を供給可能です。このICの機能の評価に役立つさまざまなジャンパが提供されています。このEVキットは、U1のICを交換することでピンコンパチブルなMAX20031の評価にも使用可能です。