先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX20029/MAX20029Cの評価キット Jul 01, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:3.0V~5.5V
  • 出力電圧範囲:1.0V~4.0V
    • 抵抗分圧器を使用して適切な出力電圧を設定
  • 高スイッチング周波数:2.2MHz
    • 2つのチャネルは180°逆位相で動作
  • 個別のイネーブルおよびリセット接続が利用可能
  • ループ測定をすべてのチャネルで容易に利用可能
  • 過熱および短絡保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載用
  • 産業用

説明

MAX20029のEVキットは、4つの低電圧ステップダウンコンバータで構成されたパワーマネージメントIC (PMIC)のMAX20029の機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このICは3V~5.5Vの入力電源電圧で動作し、1V~4Vの電圧範囲に安定化し、最大1.5Aの電流を各出力に供給します。これらのコンバータは高周波スイッチャで、2.2MHzで動作します。高いスイッチング周波数によって、各レールの1つのセラミック出力コンデンサを含めて、部品の値とサイズを削減することができます。すべてのチャネルは、入力と出力の両方の個別の低電圧/過電圧コンパレータ、電流制限、およびフォルトフラグ出力を備えています。このEVキットは完全実装および試験済みで出荷され、ICの評価を直ちに行うことができます。

技術資料

データシート MAX20029/MAX20029Cの評価キット Jul 01, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。