先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20026/MAX20026Sの評価キット Aug 16, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 完全な電源ソリューション
    • クワッドステップダウンDC-DCコンバータ(それぞれ最大1A)
    • 入力電源範囲:3V~5.5V
    • リニアレギュレータ(LDO)内蔵
      • 調整可能なLDO出力電圧
      • 個別のLDO入力によって効率を向上
    • 個別のイネーブル、1つのシステムパワーグッド
  • 動作スイッチング周波数:3.2MHz
  • 出力電圧精度:±3%
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載用
  • 産業用

説明

MAX20026の評価キット(EVキット)は、低ノイズLDOを内蔵した車載クワッド、低電圧ステップダウンDC-DCコンバータのMAX20026/MAX20026Sを実証します。

このEVキットは3V~5.5Vの入力範囲で動作します。DC-DC出力1~4は、それぞれ3.3V、1.0V、1.8V、および1.5Vに出荷時設定されています。LDO出力は2.5Vに設定されています。各DC-DC出力は最大1Aの負荷を供給可能で、LDOは最大0.3Aの負荷を供給可能です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20026/MAX20026Sの評価キット Aug 16, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。