MAX20014の評価キット
主な特長
- 動作電源電圧:3.0V~5.5V
- 5V/500mA同期整流ブーストコンバータ(OUT1)
- 1.25V/3A同期整流バックコンバータ(OUT2)
- 1.8V/3A同期整流バックコンバータ(OUT3)
- 強制PWM/スキップモード選択または外部周波数同期用の同期モード選択/入力
- 個別のアクティブローRESET1~RESET3出力
- 最小限の外付け部品
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
説明
MAX20014の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントIC (PMIC)のMAX20014を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、3つの高効率、低電圧DC-DCコンバータを内蔵しています。OUT1は3.3V入力を最大500mAで5Vに昇圧し、2つの同期整流ステップダウンコンバータ(OUT2、OUT3)は最大3Aで最小0.8Vまでの調整可能な出力電圧を提供します。2.2MHzのスイッチング周波数動作によって全セラミックコンデンサの使用が可能で、外付け部品が最小化されます。
このEVキットは3つのオン/オフジャンパ制御と、各コンバータの出力状態を示す3つのリセット出力を備えています。また、このEVキットは動作モード(PWM、スキップ、または外部同期)を選択するSYNC入力も提供します。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX20014の評価キット | Apr 10, 2020 |