先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20012Bの評価キット May 03, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 差動リモート電圧検出
  • 入力電源範囲:3V~5.5V
  • I2C制御の出力電圧範囲:0.5V~1.5875V
  • 2.2MHz動作
  • 出力電圧精度:±2%
  • パワーグッド出力
  • 電流モード、強制PWM、およびスキップ動作
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載用
  • コアプロセッシステム/GPU電源

説明

MAX20012の評価キット(EVキット)は、車載2チャネルステップダウンコンバータのMAX20012Bを実証します。このEVキットは3V~5.5Vの入力範囲にわたって動作します。出力1は0.98Vおよび最大24Aの負荷用に設定され、出力2は0.95Vおよび最大12Aの負荷用に設定されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20012Bの評価キット May 03, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。