先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX20011G

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX20011G Jan 10, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • High Efficiency DC-DC Converter
  • Up to 16A Peak Output Current
  • Differential Remote Voltage Sensing
  • 3.0V to 5.5V Operating Supply Voltage
  • I2C Controlled Output Voltage:
    • 0.5V to 1.275V in 6.25mV Steps
  • Excellent Load Transient Performance
  • Programmable Compensation
  • 2.2MHz or 1.1MHz Operation
  • Loop Measurements Ready
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • Automotive ADAS Systems
  • SoC Core Power

説明

The MAX20011G EV kit is a fully assembled and tested PCB intended to demonstrate the capability of the MAX20011G step-down (buck) voltage regulator. The MAX20011G has an output current rating of 16A. The IC operates at 3V to 5.5V input supply voltage and can regulate to a voltage range of 0.5V to 1.275V.

The MAX20011G features a 2.2MHz fixed-frequency PWM mode for better noise immunity and load transient response. The 2.2MHz frequency operation allows for the use of all ceramic capacitors and minimizes external components. The spread-spectrum frequency modulation option minimizes radiated electromagnetic emissions. Integrated low RDS(ON) switches improve efficiency at heavy loads and simplifiy the layout.

The MAX20011G is offered with factory-preset output voltage. The I2C interface supports dynamic voltage adjustment with programmable slew rates. Other features include programmable soft-start, over-current, and overtemperature protections.

簡易ブロック図

MAX20011GEVKIT: Board Photo MAX20011GEVKIT: Board Photo title= Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX20011G Jan 10, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。