先頭に戻る
製品の詳細
MAX20010の評価キット(EVキット)は、車載シングル6AステップダウンコンバータのMAX20010を実証します。このEVキットは3V~5.5Vの入力範囲で動作し、出力は1Vおよび最大6Aの負荷用に設定されています。
主な機能
- 差動リモート電圧検出
- 入力電源範囲:3V~5.5V
- I2C制御の出力電圧範囲:0.5V~1.5875V
- 2.2MHz動作
- 出力電圧精度:±2%
- パワーグッド出力
- 電流モード、強制PWM、およびスキップ動作
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
パラメーター
主な機能
- 差動リモート電圧検出
- 入力電源範囲:3V~5.5V
- I2C制御の出力電圧範囲:0.5V~1.5875V
- 2.2MHz動作
- 出力電圧精度:±2%
- パワーグッド出力
- 電流モード、強制PWM、およびスキップ動作
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
説明
MAX20010の評価キット(EVキット)は、車載シングル6AステップダウンコンバータのMAX20010を実証します。このEVキットは3V~5.5Vの入力範囲で動作し、出力は1Vおよび最大6Aの負荷用に設定されています。