製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。
英語 | ダウンロード | Rev 0; 05/2014 |
型番 | Replacement | Explanation |
---|
EE-Sim®を使って設計とシミュレーションを行う:
MAX20003の評価キット(EVキット)は、低動作電流を備えた高電圧、電流モードステップダウンコンバータのMAX20002およびMAX20003を実証します。このEVキットは広い3.5V~36Vの入力範囲で動作し、出力は3Aで5Vに設定されています。デバイス | ウェハープロセス | プロセス技術 | サンプルサイズ | 不合格 | FIT (25°C) | FIT (55°C) |
注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。
関連リソース
関連リソース
MAX77504
14V Input, 3A High-Efficiency Buck Converter in WLP or QFN
MAX20458
36V Boost Controller with 3.5A Synchronous Buck Converter For Automotive Applications
MAX17631
4.5V to 36V, 1.5A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter
MAX17634A
4.5V to 36V, 4.25A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter
MAX17634B
4.5V to 36V, 4.25A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter
MAX17634C
4.5V to 36V, 4.25A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter
MAX77501
110VPK-PK High-Efficiency Piezo Haptic Actuator Boost Driver
MAX20457
36V Dual 3.5A/2A Synchronous Buck Converters for Automotive Applications
MAXM17536
4.5V to 60V, 4A High-Efficiency, DC-DC Step-Down SiP Power Module with Integrated Inductor
MAX20412
車載低電圧2チャネルステップダウンコントローラ
MAX20343
超低自己消費電流、低ノイズ3.5Wバックブーストレギュレータ
MAX20004E
36V、220kHz~2.2MHz、4A/6A/8A全機能内蔵車載ステップダウンコンバータ
MAX20006E
36V、220kHz~2.2MHz、4A/6A/8A全機能内蔵車載ステップダウンコンバータ
MAX20008E
36V、220kHz~2.2MHz、4A/6A/8A全機能内蔵車載ステップダウンコンバータ
MAX17630
4.5V~36V、1A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX20011
車載シングル8A/12Aステップダウンコンバータ、高効率
MAX20079
車載36V 3.5Aバックコンバータ、3.5µAのIQ
MAX20026, MAX20026S
車載クワッド、低電圧ステップダウンDC-DCコンバータ、低ノイズLDO内蔵
MAX20026S
車載クワッド、低電圧ステップダウンDC-DCコンバータ、低ノイズLDO内蔵
MAX20059
72V、1A、車載同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX20058
60V、1A、車載同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
MAXM15065
4.5V~60V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
MAXM15066
4.5V~60V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
MAXM15067
4.5V~60V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
MAXM17904
4.5V~24V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
MAXM17905
4.5V~24V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
MAXM17906
4.5V~24V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
MAX20048
車載40V、55µA IQ、2.2MHz、Hブリッジバックブーストコントローラ
MAX20029B
車載クワッド/トリプル/クワッド低電圧ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX20029C
車載クワッド/トリプル/クワッド低電圧ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX20029, MAX20029B, MAX20029C
車載クワッド/トリプル/クワッド低電圧ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX77827
5.5V入力、1.8A/3.1Aスイッチバックブーストコンバータ、6µAのIQ
お客様のアカウントに制限がかけられているためご注文をお受けすることができません。カスタマーサポートまでご連絡ください。
大変申し訳ありませんが、このサイトではビジネス/教育と関係のないEメールアドレスからのサンプル請求は受け付けておりません。オプション:
マキシムにご興味をお持ちいただきどうもありがとうございます。
マキシム・インテグレーテッドにご興味をお持ちいただきどうもありがとうございます。マキシムの無料サンプルプログラムは、暦年につきお客様に提供できる数量を限らせていただいております。誤ってこのメッセージをお受け取りになった場合はsamples-admin@maximintegrated.comまでご連絡ください。 あるいは ここをクリックして ご注文ください。
型番 | 説明 | 主な特長 |
---|
お客様の見積もり請求が送信されました。価格と入手性について24時間以内にお答えします。 お見積もり をご覧ください。ありがとうございました!
全てのお見積もりを見る会社アカウントの申請をご希望ですか