先頭に戻る

MAX1978の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1978の評価キット Dec 23, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 回路実装面積:0.93in²以下
  • 回路高:3mm以下
  • 単一電源で動作(3V~5.5V)
  • 出力電流: ±2.2A
  • 高効率スイッチモード設計
  • プログラマブル加熱/冷却電流制限値
  • TEC電流監視用の出力
  • 温度過昇、低温度、およびアナログ温度の監視
  • スイッチング周波数: 500kHz、または1MHz
  • SPI™対応のシリアルインタフェース
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • 付属:Windows 95/98/2000対応ソフトウェアおよびデモPCB
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 自動試験装置(ATE)
  • EDFA光アンプ
  • 光ファイバネットワーク機器
  • 光ファイバレーザモジュール
  • テレコムファイバインタフェース
  • WDM、DWDMレーザダイオード温度制御

説明

MAX1978の評価キット(EVキット)は完全実装のテスト済みPCBで、Peltier熱電クーラ(TEC)モジュール用の完全スイッチモード温度制御システムを構成しています。3V~5.5Vの単一電源で動作し、モジュールにバイポーラ±2.2A (max)出力を供給します。

ポテンショメータ、DAC、または外付け電源がDC温度設定ポイント電圧を生成します。TECモジュールからのサーマルフィードバックが設定ポイント電圧と照合され、TEC電流制御信号を生成します。MAX1978はTEC電流を制御し、温度を高精度で安定化します。

DACの使用時には、EVキットはWindows® 95、98、または2000が動作するコンピュータのパラレルポートに接続されます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1978の評価キット Dec 23, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。