製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1966およびMAX1967の評価キット | Dec 18, 2002 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 超低コストソリューション
- 効率:最大96%
- MAX1966/MAX1967を評価
- 入力電圧範囲:3V~5.5V (MAX1966回路)
- 出力:2Aで1.8V
- 入力電圧範囲:4.9V~20V (MAX1967回路)
- 出力:2Aで2.5V
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- ケーブルモデムおよびルータ
- グラフィックカード電源
- ネットワーキング電源
- セットトップボックス
- テレコム電源
- 終端電源
- xDSLモデムおよびルータ
説明
MAX1966の回路は3V~5.5Vの入力範囲に最適化され、2Aで1.8Vを供給します。MAX1967の回路は4.9V~20Vの入力範囲に最適化され、2Aで2.5Vを供給します。大電流アプリケーション用の部品選択に関しては、MAX1966/MAX1967データシートを参照してください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1966およびMAX1967の評価キット | Dec 18, 2002 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。