先頭に戻る
主な特長
- 入力電源電圧範囲:2.35V~5.5V
- 出力:1.8V (最大15Aにおいて)
- 最低0.8Vまで可変の出力電圧
- 固定周波数PWM動作
- 500kHz/1MHzを選択可能、または外部同期
- 電圧マージニング:±4%
アプリケーション/用途
- ASIC、FPGA、DSP、およびCPUコアおよびI/O電圧
- セルラ基地局
- サーバおよびストレージシステム
- テレコムおよびネットワーク機器
説明
MAX1960の評価キット(EVキット)は、PWM同期ステップダウンコントローラのMAX1960を評価する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。ボード上に2つの回路が搭載されています。第1の回路にはMAX1960が実装されていますが、この回路を使ってMAX1961も評価することができます。この回路は最大15Aで1.8Vの出力を供給し、または出力を0.8V~(0.9 x VIN)に調整することができます。第2の回路は、MAX1962を評価します。第2回路用の部品は、標準評価キットには搭載されていません。両方の回路とも、2.35V~5.5Vの入力電圧で動作することができます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1960、MAX1961、MAX1962の評価キット | Sep 12, 2003 |