製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1927、MAX1928の評価キット | Nov 25, 2002 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
- 出力電圧:1.8V (MAX1928EUB18)
- 最大出力電流:800mA
- 1MHz PWM動作
- 100%デューティサイクル動作により低ドロップアウト
- 電流検出抵抗不要
- パワーOK出力
- 効率:93%
- MOSFETスイッチおよび同期整流器を内蔵
- ソフトスタート
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- バッテリ駆動機器
- DSPコア電源
- PDAおよびパームトップ
- WCDMA携帯電話
説明
MAX1927/MAX1928は、軽負荷時にパルスをスキップして、効率とバッテリ寿命を最適化します。これらのデバイスは出力ノイズを低減する強制PWMモードを備え、コストおよびサイズを大幅に削減するMOSFETを内蔵しています。また、1MHzのスイッチング周波数によって、小型外付け部品を使用することができます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1927、MAX1928の評価キット | Nov 25, 2002 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。