先頭に戻る

製品の詳細

MAX1927/MAX1928の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装回路基板で、パルス幅変調(PWM)ステップダウンコンバータのMAX1927/MAX1928を検証します。このEVキットは、2.6V~5.5Vの入力を、800mA供給できる1.8V出力にステップダウンするMAX1928EUB18を実装しています。また、このEVキットは、PCBにわずかな修正を加えて、MAX1927を評価することもできます。

MAX1927/MAX1928は、軽負荷時にパルスをスキップして、効率とバッテリ寿命を最適化します。これらのデバイスは出力ノイズを低減する強制PWMモードを備え、コストおよびサイズを大幅に削減するMOSFETを内蔵しています。また、1MHzのスイッチング周波数によって、小型外付け部品を使用することができます。

主な機能

  • 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
  • 出力電圧:1.8V (MAX1928EUB18)
  • 最大出力電流:800mA
  • 1MHz PWM動作
  • 100%デューティサイクル動作により低ドロップアウト
  • 電流検出抵抗不要
  • パワーOK出力
  • 効率:93%
  • MOSFETスイッチおよび同期整流器を内蔵
  • ソフトスタート
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • バッテリ駆動機器
  • DSPコア電源
  • PDAおよびパームトップ
  • WCDMA携帯電話

技術資料

データシート MAX1927、MAX1928の評価キット Nov 25, 2002

設計と開発

以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。

/jp/design/design-tools/ee-sim.html?

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。

パラメーター

主な機能

  • 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
  • 出力電圧:1.8V (MAX1928EUB18)
  • 最大出力電流:800mA
  • 1MHz PWM動作
  • 100%デューティサイクル動作により低ドロップアウト
  • 電流検出抵抗不要
  • パワーOK出力
  • 効率:93%
  • MOSFETスイッチおよび同期整流器を内蔵
  • ソフトスタート
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • バッテリ駆動機器
  • DSPコア電源
  • PDAおよびパームトップ
  • WCDMA携帯電話

説明

MAX1927/MAX1928の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装回路基板で、パルス幅変調(PWM)ステップダウンコンバータのMAX1927/MAX1928を検証します。このEVキットは、2.6V~5.5Vの入力を、800mA供給できる1.8V出力にステップダウンするMAX1928EUB18を実装しています。また、このEVキットは、PCBにわずかな修正を加えて、MAX1927を評価することもできます。

MAX1927/MAX1928は、軽負荷時にパルスをスキップして、効率とバッテリ寿命を最適化します。これらのデバイスは出力ノイズを低減する強制PWMモードを備え、コストおよびサイズを大幅に削減するMOSFETを内蔵しています。また、1MHzのスイッチング周波数によって、小型外付け部品を使用することができます。

技術資料

データシート MAX1927、MAX1928の評価キット Nov 25, 2002

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。