先頭に戻る

MAX1896の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1896の評価キット Mar 11, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 固定出力電圧12.0V、可変出力電圧VIN~13.0V
  • 最大出力電流:100mA
  • 1.4MHzの固定周波数PWM動作
  • ICシャットダウン電流:0.01µA
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • ハンドヘルド機器
    • LCDディスプレイ
    • ノートブックコンピュータ
    • PCMCIAカード
    • ポータブルアプリケーション

    説明

    MAX1896の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装回路基板で、固定周波数1.4MHz、パルス幅変調(PWM)、ステップアップDC-DCコンバータを備えています。この評価キットは、2.5V~5.5Vの入力ソースから12.0Vの出力電圧を供給します。また、最大出力電流100mAを供給します。

    この評価キットは、低自己消費電流と高効率を実現します。また、この評価キットは、フィードバック抵抗R1およびR2を変更することにより、VINから最大13.0Vまでの他の出力電圧も評価することができます。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    データシート MAX1896の評価キット Mar 11, 2002

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

    サンプルについて:
    サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。