先頭に戻る

MAX1878の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1878の評価キット Nov 21, 2001

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • デュアル出力電圧
    • メイン出力:400mAで1.8V
    • LCDバイアス出力:10mAで18V
  • 可変出力電圧
  • 入力電圧範囲:2.0V~5.5V
  • 表面実装構成
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • GPSレシーバ
  • MP3プレーヤー
  • オーガナイザ/変換器
  • PDAおよびその他のハンドヘルド機器

説明

MAX1878の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装回路基板で、MAX1878デュアル出力、ステップアップ/ステップダウンDC-DCコンバータを検証します。メイン出力は1.8Vに設定され、最大400mAの電流を供給します。LCDバイアス出力は18Vに設定され、最大10mAを供給します。このEVキットは、入力電圧範囲2.0V~5.5Vでデュアル出力をサポートすることができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1878の評価キット Nov 21, 2001

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。