先頭に戻る

MAX1875、MAX1876、MAX1858の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1875、MAX1876、MAX1858の評価キット Dec 18, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:8V~18V
  • 可変出力電圧:1.8Vおよび3.3V
  • 出力電流:3.5A (1.8V出力)
  • 出力電流:3.5A (3.3V出力)
  • 無損失フォールドバック電流制限
  • スイッチング周波数:100kHz
  • 140ms遅延の/RST出力(MAX1876/MAX1858のみ)
  • 180度逆位相動作
  • 24ピンQSOPパッケージ
  • 低コストの部品
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ブロードバンドルータ
  • DSP、ASIC、およびFPGA電源
  • ネットワーク電源
  • サーバ
  • セットトップボックス
  • テレコム電源

説明

MAX1875の評価キット(EVキット)は、低コストのアプリケーション回路を検証します。このデュアルPWM同期DC-DCコンバータは非安定化ACアダプタから給電し、広帯域ゲートウェイ、ディジタルTV、ケーブルモデム、およびセットトップボックス用の高精度、低電圧レイルを生成します。

MAX1875のEVキットは、8V~18Vの入力電圧範囲からデュアル1.8V/3.3Vの出力電圧を供給します。また、90%以上の効率で1.8Vおよび3.3V出力に対して最大3.5Aの出力電流を供給します。さらに、両コンバータは180度逆位相で動作し、入力リップル電流を低減します。このEVキットは、100kHzスイッチング周波数で動作します。

このEVキットは、完全実装および試験済み回路基板です。また、電圧範囲0.75V~15Vの他の出力電圧も評価することができます。

MAX1875のEVキットを使って、MAX1876およびMAX1858を評価することもできます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1875、MAX1876、MAX1858の評価キット Dec 18, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。