先頭に戻る

MAX1845の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1845の評価キット Nov 27, 2001

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:7V~22V
  • 出力電圧:1.8Vおよび2.5V
  • 可変出力:1.0V~5.5V
  • 出力電流:4A (2.5V出力)
  • 出力電流:7A (1.8V出力)
  • 電流制限スレッショルド可変
  • スイッチング周波数:255kHz/345kHz
  • パワーグッド出力
  • 過電圧/低電圧保護
  • 28ピンQSOPパッケージ
  • 薄型部品
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • 1.8Vおよび2.5V I/O電源
    • 最低1Vのチップセット/RAM電源
    • CPUコア電源
    • ノートブックコンピュータ

    説明

    MAX1845の評価キット(EVキット)は、MAX1845の標準アプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは高電圧バッテリやACアダプタをステップダウンして、チップセット、DRAM電源、CPUコア、およびIO電源用の高精度低電圧レイルを生成します。

    MAX1845のEVキットは、7V~22Vのバッテリ入力範囲からデュアル1.8V/2.5Vの出力電圧を供給し、90%以上の効率で2.5V出力から最大4Aの出力電流、1.8V出力から7Aの出力電流を供給します。このEVキットは255kHz/345kHzのスイッチング周波数で動作し、優れたライン/負荷過渡応答特性を備えています。このEVキットは、完全実装および試験済み回路ボードです。また、フィードバック抵抗R1~ R4を変更すると、1.0V~5.5Vの他の出力電圧も評価することができます。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    データシート MAX1845の評価キット Nov 27, 2001

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

    サンプルについて:
    サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。