先頭に戻る

MAX1844の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1844の評価キット Nov 30, 2001

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:7V~24V
  • 高精度な電流検出
  • プリセットされた1.8V/2.5Vの出力電圧
  • 可変出力:1.0V~5.5V
  • 出力電流:4A
  • スイッチング周波数:300kHz
  • パワーグッド出力
  • 過電圧/低電圧保護
  • 20ピンQSOPパッケージ
  • 薄型部品
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • 1.8Vおよび2.5V電源
    • 最低1Vのチップセット/RAM電源
    • CPUコア電源
    • ノートブックコンピュータ

    説明

    MAX1844の評価キット(EVキット)は、MAX1844の標準4Aアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは高電圧バッテリやACアダプタをステップダウンし、チップセット、DRAM、およびその他の低電圧電源用の高精度低電圧レイルを生成します。

    MAX1844のEVキットは、7V~24Vのバッテリ入力範囲から1.8Vの出力電圧を供給します。また、90%以上の効率で最大4Aの出力電流を供給します。このEVキットは300kHzスイッチング周波数で動作し、優れたライン/負荷過渡応答特性を備えています。

    このEVキットは、完全実装および試験済み回路ボードです。また、フィードバック抵抗R1およびR2を変更すると、1.0V~5.5Vの他の出力電圧も評価することができます。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    データシート MAX1844の評価キット Nov 30, 2001

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

    サンプルについて:
    サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。