先頭に戻る

MAX1832、MAX1833、MAX1834、MAX1835の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • バッテリ逆挿入保護
  • 入力電源電圧:1.5V~VOUT
  • 出力電圧:固定3.3V (MAX1833/MAX1835)
  • 出力電圧:可変(MAX1832/MAX1834、2V~5.5V)
  • 最大出力電流:150mA
  • 外付ショットキダイオードが不要
  • 内部同期整流器で効率向上
  • ICシャットダウン電流:1µA
  • /RST出力(MAX1833/MAX1835)
  • パッケージ:6ピンSOT23
  • 表面実装構造
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • バッテリバックアップ
  • コードレス電話
  • デジタルスチルカメラ
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • ローカル3.3V~5V電源
  • 医療用診断機器
  • ページャ
  • PCカード
  • 遠隔ワイヤレストランスミッタ

説明

MAX1833評価キット(EVキット)は、ポータブルハンドヘルド機器用のMAX1833高効率ステップアップDC-DCコンバータを評価します。本EVキットは1.5V~VOUTの範囲の正入力電圧を受け付け、3.3V (最大150mA)の出力に変換します。本EVキットは超低自己消費電流と高効率により、バッテリの長寿命を実現します。

MAX1833のEVキットは完全実装済み、試験済みの表面実装回路基板です。本キットはその他の出力電圧(2V~5.5V)用のMAX1832/MAX1834/MAX1835の評価作業にも使用することが出来ます。基板上の予備パッドを使うと、異なる出力電圧の設定用の外部フィードバック抵抗を取付けることが出来ます。

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。