先頭に戻る

MAX1830、MAX1831の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 出力電流:3A
    • 効率:94%
  • 同期整流器により効率を向上
  • 出力電圧を1.8Vにプリセット
  • 1.5V、1.8V、または2.5Vを選択可能
    • 1.1V~VINで可変
  • 入力電圧範囲:3V~5.5V
  • 外付けショットキダイオード不要
  • ICシャットダウン電流:1µA以下(typ)
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 5Vまたは3.3Vから低電圧への変換
  • チップセット電源
  • CPU I/O電源
  • ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ

説明

MAX1830の評価キット(EVキット)は、3V~5.5V入力電圧ソースから1.8Vの出力を供給し、94% (max)の効率で最大3Aの出力電流を供給します。MAX1830評価キットは、効率を向上し、外付け部品点数を削減する同期整流器を内蔵したMAX1830ステップダウンスイッチングレギュレータを搭載しています。さらに、抵抗設定による固定オフタイム、電流モードアーキテクチャによって、負荷/ライン過渡応答が最適化できます。このEVキットは、設定に応じて3.3V入力からは約550kHz、5V入力からは770kHzで動作します。

MAX1830のEVキットは、1.5V、1.8V、2.5Vのプリセット出力電圧、または1.1V~VINの出力電圧になるようフィードバックを調整することができます。

このEVキットを使って、1.5V、2.5V、および3.3Vのプリセット出力電圧、または1.1V ~VINの可変出力電圧のMAX1831を評価することができます。

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。