製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1830、MAX1831の評価キット | Mar 18, 2003 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 出力電流:3A
- 効率:94%
- 同期整流器により効率を向上
- 出力電圧を1.8Vにプリセット
- 1.5V、1.8V、または2.5Vを選択可能
- 1.1V~VINで可変
- 入力電圧範囲:3V~5.5V
- 外付けショットキダイオード不要
- ICシャットダウン電流:1µA以下(typ)
- 表面実装構造
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 5Vまたは3.3Vから低電圧への変換
- チップセット電源
- CPU I/O電源
- ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
説明
MAX1830のEVキットは、1.5V、1.8V、2.5Vのプリセット出力電圧、または1.1V~VINの出力電圧になるようフィードバックを調整することができます。
このEVキットを使って、1.5V、2.5V、および3.3Vのプリセット出力電圧、または1.1V ~VINの可変出力電圧のMAX1831を評価することができます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1830、MAX1831の評価キット | Mar 18, 2003 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。