先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX18066/MAX18166の評価キット May 05, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:4.5V~16V
  • 固定スイッチング周波数:500kHz (MAX18066)および350kHz (MAX18166)
  • 可変出力電圧範囲:0.606V~(0.9 × VIN)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 分散電源システム
  • ホームエンタテイメント(TVおよびセットトップボックス)
  • ネットワークおよびデータ通信
  • リニアレギュレータ用プリレギュレータ
  • サーバ、ワークステーション、およびストレージ

説明

MAX18066の評価キット(EVキット)は、スイッチ内蔵の高効率、4A、ステップダウンレギュレータのMAX18066およびMAX18166を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、MAX18066を使用して4.5V~16Vの入力電源から最大4Aの負荷電流で1.8V出力にプリセットされています。MAX18166はMAX18066とピンコンパチブルで、このEVキットとともに注文して評価することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX18066/MAX18166の評価キット May 05, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。