先頭に戻る

MAX1795、MAX1796、MAX1797の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1795、MAX1796、MAX1797の評価キット Mar 16, 2001

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • シャットダウン中に出力が入力から切断
  • 最低0.7Vの入力電源電圧で動作
  • 可変出力電圧(2V~5.5V、外部分圧器)
  • 出力電流:最大500mA
  • 外付ショットキダイオード不要
  • 同期整流により効率を改善
  • ダンピング回路でEMIを低減
  • シャットダウン電流:1µA (typ)
  • ローバッテリディテクタ(LBI/LBO)
  • パッケージ:8ピンµMAX®
  • 表面実装構造
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • 民生用オーディオ
  • コードレス電話
  • デジタルカメラおよびカムコーダ
  • 最終製品
  • 全地球測位システム(GPS)
  • ハンディターミナル
  • LCDディスプレイ
  • ノートブックコンピュータ
  • オーガナイザ
  • ページャ
  • パームトップコンピュータ
  • PDA
  • ペン入力パームトップ
  • POS端末
  • ポータブル患者監視装置/ドラッグデリバリ
  • ポータブル試験計器

説明

MAX1797評価キット(EVキット)は、ポータブルハンドヘルド機器用の高効率ステップアップDC-DCコンバータです。従来のブースト回路と異なり、MAX1797の出力はシャットダウン中に入力から完全に切断されます。本EVキットは0.7V~VOUTの正入力電圧を受け付け、最大電流500mAの3.3V出力に変換します。本EVキットは超低自己消費電流と高効率によってバッテリ寿命を最大限に延ばします。

MAX1797のEVキットは完全実装済み、試験済みの表面実装プリント基板です。2V~5.5Vの範囲にある他の出力電圧の評価にも使用可能です。異なる出力電圧を設定するための外部フィードバック抵抗を取付ける予備パッドが基板上に用意されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1795、MAX1796、MAX1797の評価キット Mar 16, 2001

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。