先頭に戻る

MAX1790の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1790の評価キット Jan 01, 2000

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:+2.6V~+5V
  • 出力電圧:5V
  • 最大出力電流:500mA
  • 640kHz固定周波数PWM動作
  • 内部MOSFETスイッチ
  • ICシャットダウン電流:0.1µA
  • 表面実装部品
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

説明

MAX1790評価キット(EVキット)は、固定周波数パルス幅変調(PWM)ステップアップDC-DCコンバータを含む完全実装済み、試験済みの表面実装回路基板です。本EVキットは最低+2.6Vの入力から+5Vの出力を提供します。出力電流は500mAまでです。MAX1790は内部MOSFETスイッチ、プログラマブルソフトスタートおよび高速過渡応答といった特長を備えています。

MAX1790EVキットは低自己消費電流および高効率により、バッテリ寿命を最大限に拡張します。640kHzで動作するため、超小型表面実装インダクタを使用することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1790の評価キット Jan 01, 2000

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。