先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX17783C in 3.3V Output-Voltage Application

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17783C in 3.3V Output-Voltage Application Aug 06, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Operates from a 6V to 60V Input Supply
  • 3.3V Output Voltage
  • Delivers Up to 2.5A Output Current
  • 500kHz Switching Frequency
  • Enable/UVLO Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
  • Adjustable Soft-Start Time
  • External Clock Synchronization
  • Open-Drain Active-Low RESET Output
  • Overcurrent and Overtemperature Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • オーディオ電源
  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用ポイントオブロード
  • 高電圧、シングルボードシステム
  • 産業用および商用配電
  • LEDディスプレイ
  • セットトップボックス
  • ACアダプタトランスレギュレーション

説明

The MAX17783CEVKITA# evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX17783C high-efficiency, high-voltage, Himalaya step-down DC-DC converter. The EV kit generates 3.3V output at load currents up to 2.5A from a 6V to 60V input supply. The switching frequency of the EV kit is preset to 500kHz for optimum efficiency and component size. The EV kit features adjustable input undervoltage lockout, adjustable soft-start, open-drain active-low RESET signal, and external clock synchronization. The EV kit also provides a good layout example, which is optimized for thermal performance. For more details about the IC benefits and features, refer to the MAX17783C IC data sheet.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17783C in 3.3V Output-Voltage Application Aug 06, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。