先頭に戻る

5V出力電圧アプリケーションのMAX17761の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 5V出力電圧アプリケーションのMAX17761の評価キット Feb 26, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 動作入力電源:6.5V~76V
  • 出力電圧:5V
  • 出力電流:最大1A
  • スイッチング周波数:400kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • MODE/ILIM端子でPWMまたはPFMモードおよび1.6Aまたは1.14A電流制限を選択
  • 補助ブートストラップLDOによって効率の向上を実現
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力
  • 外部周波数同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧、シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

説明

MAX17761の5V出力EVキットは、TDFNパッケージに封止された高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17761を評価するための実証済みデザインです。このEVキットは6.5V~76Vの入力電源から最大1Aの負荷電流で5Vを生成します。このEVキットは、最適な効率と部品サイズを実現するために400kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、調整可能なスイッチング周波数、調整可能な電流制限、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部周波数同期を備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 5V出力電圧アプリケーションのMAX17761の評価キット Feb 26, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。