先頭に戻る

5V出力電圧アプリケーションのMAX17760の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 5V出力電圧アプリケーションのMAX17760の評価キット Jun 17, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 動作入力電源:7V~76V
  • 出力電圧:5V
  • 出力電流:最大300mA
  • スイッチング周波数:400kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • MODE端子でPWMまたはPFMモードを選択
  • ブートストラップバイアス入力によって効率を向上
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力
  • 外部クロック同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR22 (EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

アプリケーション/用途

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用ポイントオブロード
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

説明

MAX17760AEVKIT#評価キット(EVキット)は、TDFNパッケージに実装された高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17760を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、7V~76Vの入力電源から最大300mAの負荷電流で5Vを生成します。このEVキットは、最適な効率と部品サイズを実現するために400kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、調整可能なスイッチング周波数、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部クロック同期を備えています。また、このEVキットは伝導、放射EMI、および熱性能を最適化した、優れたレイアウト例も提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX17760 ICのデータシートを参照してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 5V出力電圧アプリケーションのMAX17760の評価キット Jun 17, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。