製品の詳細
主な特長
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1775の評価キット | Aug 15, 2005 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力範囲:+2.7V~+5.5V
- 出力電圧
- 1.5Aで+3.3V出力
- 500mAで+1.8V出力
- 出力は抵抗で調整可能
- 内部MOSFETスイッチ(コア出力)
- ICシャットダウン電流:5µA (typ)
- スイッチング周波数:1.25MHz (max)
- 表面実装部品
- 完全実装済み、試験済み
アプリケーション/用途
説明
この回路は+2.7V~+5.5VのDCソースから電力を得ますが、最高+28Vの入力電圧に再構成することもできます。コアの入力は入力ソースから供給するか、または高入力電圧の場合はメイン出力から得ることができます。
MAX1775EVキットは、低自己消費電流と最高95%の高効率を実証し、バッテリ寿命を最大化します。また、最高1.25MHzで動作するため、超小型の表面実装部品を使用できます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1775の評価キット | Aug 15, 2005 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。