先頭に戻る

MAX1771の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1771の評価キット Jul 01, 1995
アプリケーションノート Two AA Cells Produce Huge Audio Volume

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 12V or Adjustable Output Voltage
  • 3V to VOUT + 0.5V Input Range
  • Up to 0.5A Output Current
  • 5µA Max Shutdown Current
  • 110µA Max Supply Current
  • 300kHz Switching Frequency
  • 8-Pin SO, Surface-Mount Construction
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • フラッシュメモリプログラミング
  • ハイパワーRFパワーアンプ電源
  • パームトップ/ハンドヘルド端末
  • ポータブル通信機器
  • 正LCDバイアス生成器

説明

The MAX1771 evaluation kit (EV kit) provides a regulated 12V, or adjustable output voltage from an input source as low as 3V. It drives loads up to 0.5A with greater than 80% conversion efficiency.

This EV kit is a fully assembled and tested surface-mount circuit board. Additional pads on the bottom of the board accommodate the external feedback resistors for setting different output voltages.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1771の評価キット Jul 01, 1995
アプリケーションノート Two AA Cells Produce Huge Audio Volume

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。