先頭に戻る

5V、3.3V、1.8V出力アプリケーションMAX17673の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 5V、3.3V、1.8V出力アプリケーションMAX17673の評価キット Jan 22, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 3つの同期整流DC-DCバックコンバータ出力を1つのHV入力から生成
  • 広い入力範囲(HVコンバータ):7V~60V
  • オプションの外部電源入力接続(LVコンバータ):LVAは4.5V~5.5V、LVBは2.7V~5.5V
  • 出力設定値:5V/1.5A (HVバック)、3.3V/1Aおよび1.8V/1A (LVバックコンバータ)
  • スイッチング周波数:400KHz (HVバック)、2MHz (LVバック)
  • 高効率:93% (HVバック、VINH = 12V、VOUT = 5V / 0.45A)、94% (LVバック)
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド(HVバックコンバータ)
  • ソフトスタート時間:1msに設定済み(HVバックコンバータ)、内部4096クロックサイクル(LVバックコンバータ)
  • 選択可能なPWMおよびPFM動作モード
  • 3つのコンバータの個別のパワーOK (POK_)出力
  • 過電流および過熱保護
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • FPGA/CPLD電源
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業制御用電源

説明

MAX17673EVKIT#評価キット(EVキット)は、デュアル5V、1Aバックコンバータ内蔵60V、1.5A高効率、同期整流バックコンバータのMAX17673を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、高電圧(HV)バックコンバータから最大1.5Aの負荷電流で5V出力、低電圧(LV)バックコンバータからそれぞれ最大1Aの負荷電流で3.3Vおよび1.8V出力に設定済みです。最適な効率と部品サイズを実現するために、HVバックコンバータは400kHzで動作するように設定され、LVバックコンバータは2MHzで動作するように設定されています。HVバックコンバータの出力は、LVバックコンバータの入力に接続されています。このEVキットは、HVバックコンバータ用に調整可能な入力低電圧ロックアウトおよびソフトスタートを備え、3つすべてのバックコンバータ用にパワーOK (POK_)信号を備えています。MAX17673 ICのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと合わせてお読みください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 5V、3.3V、1.8V出力アプリケーションMAX17673の評価キット Jan 22, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。