5V、3.3V、1.8V出力アプリケーションのMAX17673Aの評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 5V、3.3V、1.8V出力アプリケーションのMAX17673Aの評価キット | Apr 10, 2020 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 3つの同期整流DC-DCバックコンバータ出力を1つのHV入力から生成
- 広い入力範囲(HVバックコンバータ):7V~60V
- オプションの外部電源入力接続(LVバックコンバータ):LVAは4.5V~5.5V、 LVBは2.7V~5.5V
- 出力設定値:5V/1.5A (HVバックコンバータ)、3.3V/1Aおよび1.8V/1A (LVバックコンバータ)
- スイッチング周波数:400kHz (HVバックコンバータ)、2MHz (LVバックコンバータ)
- 高効率:93% (HVバックコンバータ、VINH = 12V、VOUT = 5V / 0.45A)、94% (LVバックコンバータ、VIN = 5V、VOUT = 3.3V / 0.5A)
- イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド(HVバックコンバータ)
- ソフトスタート時間:1msに設定済み(HVバックコンバータ)、内部4096クロックサイクル(LVバックコンバータ)
- 選択可能なPWMおよびPFM動作モード
- 外部クロック同期
- 3つのバックコンバータの個別のパワーOK (POK_)出力
- 過電流および過熱保護
- 薄型、表面実装部品
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- CISPR 22 (EN 55022) Class B伝導および電磁放射制限に適合
アプリケーション/用途
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- FPGA/CPLD電源
- 高電圧シングルボードシステム
- 産業制御用電源
説明
MAX17673AEVKIT#評価キット(EVキット)は、デュアル5.5V、1Aバックコンバータ内蔵60V、1.5A高効率、同期整流バックコンバータのMAX17673Aを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、高電圧(HV)バックコンバータから最大1.5Aの負荷電流で5V出力、低電圧(LV)バックコンバータからそれぞれ最大1Aの負荷電流で3.3Vおよび1.8V出力に設定済みです。最適な効率と部品サイズを実現するために、HVバックコンバータは400kHzで動作するように設定され、LVバックコンバータは2MHzで動作するように設定されています。HVバックコンバータの出力は、LVバックコンバータの入力に接続されています。このEVキットは、HVバックコンバータ用に調整可能な入力低電圧ロックアウトおよびソフトスタートを備え、3つすべてのバックコンバータ用にパワーOK (POK_)信号を備えています。MAX17673/MAX17673A ICのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと合わせてお読みください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 5V、3.3V、1.8V出力アプリケーションのMAX17673Aの評価キット | Apr 10, 2020 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。