5Vバック出力電圧および1.8Vリニアレギュレータ出力電圧のMAX17672の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 5Vバック出力電圧および1.8Vリニアレギュレータ出力電圧のMAX17672の評価キット | Feb 04, 2020 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- ステップダウンコンバータの入力電圧範囲:6.5V~60V
- ステップダウンコンバータの出力電圧:5V、連続負荷電流:最大150mA
- リニアレギュレータの出力電圧:1.8V、連続負荷電流:最大50mA
- ステップダウンコンバータのピーク効率:90.2%
- 無負荷消費電流:120µA
- スイッチング周波数:600kHz
- 内部ソフトスタート
- EN/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- MODE/SYNC端子によってPWMまたはPFMモードを選択
- オープンドレインのアクティブローRESET出力によってデュアル出力を監視
- 外部クロック同期
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
アプリケーション/用途
- バッテリ駆動機器
- 高電圧リニアレギュレータの代替
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサーおよびプロセス制御
説明
MAX17672CEVKIT#評価キット(EVキット)は、高効率、高電圧、可変出力電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、および高PSRR、低ノイズ、固定出力リニアレギュレータを内蔵したデュアル出力レギュレータのMAX17672Cの性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットはサイズと効率のバランスを取ったソリューション用に設計されており、5Vのステップダウンコンバータ出力電圧および固定1.8Vのリニアレギュレータ出力電圧をそれぞれ最大150mAおよび50mAの負荷電流で生成します。リニアレギュレータ出力に負荷が接続されていると、ステップダウンコンバータの出力電流はILDOだけ減少します(ILDOはリニアレギュレータ出力の負荷電流で、単位はmAです)。このEVキットの無負荷状態での消費電流はわずか120µAです。ステップダウンコンバータは600kHzのスイッチング周波数に設定され、付属の部品で90.2%のピーク効率を提供します。このデュアル出力デバイスは使用が簡素で、最小限の外付け部品で容易に設定可能です。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、オープンドレインのアクティブローRESET信号、ヒステリシスを備えたピーク電流制限保護、および外部クロック同期を備えています。また、このEVキットは伝導および放射EMIを最適化した、優れたレイアウト例を提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX17672 ICのデータシートを参照してください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 5Vバック出力電圧および1.8Vリニアレギュレータ出力電圧のMAX17672の評価キット | Feb 04, 2020 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。