5Vステップダウンコンバータおよび3.3Vリニアレギュレータ出力電圧アプリケーションのMAX17671の評価キット
製品の詳細
MAX17671Fの評価キット(EVキット)は、高効率、高電圧、固定出力電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、および高PSRR、低ノイズ、固定出力リニアレギュレータを内蔵したデュアル出力レギュレータのMAX17671Fの性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは高効率ソリューション用に設計されており、5Vステップダウンコンバータ出力電圧と固定3.3Vリニアレギュレータ出力電圧を、それぞれ最大150mAおよび50mAの負荷電流で生成します。リニアレギュレータ出力に負荷が接続されていると、ステップダウンコンバータ出力電流はILDOだけ減少します(ここで、ILDOはリニアレギュレータ出力の負荷電流です)。このEVキットの無負荷状態での消費電流はわずか70µAです。ステップダウンコンバータは200kHzのスイッチング周波数に設定され、付属の部品で90%のピーク効率を提供します。このデュアル出力デバイスは使用が簡素で、最小限の外付け部品で容易に設定可能です。このEVキットは調整可能な入力低電圧ロックアウト、オープンドレインのアクティブローRESET信号、ヒステリシスを備えたピーク電流制限保護、および外部周波数同期を備えています。
主な機能
- ステップダウンコンバータの入力電圧範囲:6.5V~60V
- ステップダウンコンバータの出力電圧:5V、連続負荷電流:最大150mA
- リニアレギュレータの出力電圧:3.3V、連続負荷電流:最大50mA
- ステップダウンコンバータのピーク効率:90%
- 無負荷消費電流:70µA
- スイッチング周波数:200kHz
- 内部ソフトスタート
- EN/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- MODE/SYNC端子によってPWMまたはPFMモードを選択
- オープンドレインのアクティブローRESET出力によってデュアル出力を監視
- 外部周波数同期
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- バッテリ駆動機器
- 高電圧リニアレギュレータの代替
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサーおよびプロセス制御
技術資料
データシート | 5Vステップダウンコンバータおよび3.3Vリニアレギュレータ出力電圧アプリケーションのMAX17671の評価キット | Sep 18, 2018 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
パラメーター
主な機能
- ステップダウンコンバータの入力電圧範囲:6.5V~60V
- ステップダウンコンバータの出力電圧:5V、連続負荷電流:最大150mA
- リニアレギュレータの出力電圧:3.3V、連続負荷電流:最大50mA
- ステップダウンコンバータのピーク効率:90%
- 無負荷消費電流:70µA
- スイッチング周波数:200kHz
- 内部ソフトスタート
- EN/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- MODE/SYNC端子によってPWMまたはPFMモードを選択
- オープンドレインのアクティブローRESET出力によってデュアル出力を監視
- 外部周波数同期
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- バッテリ駆動機器
- 高電圧リニアレギュレータの代替
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサーおよびプロセス制御
説明
MAX17671Fの評価キット(EVキット)は、高効率、高電圧、固定出力電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、および高PSRR、低ノイズ、固定出力リニアレギュレータを内蔵したデュアル出力レギュレータのMAX17671Fの性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは高効率ソリューション用に設計されており、5Vステップダウンコンバータ出力電圧と固定3.3Vリニアレギュレータ出力電圧を、それぞれ最大150mAおよび50mAの負荷電流で生成します。リニアレギュレータ出力に負荷が接続されていると、ステップダウンコンバータ出力電流はILDOだけ減少します(ここで、ILDOはリニアレギュレータ出力の負荷電流です)。このEVキットの無負荷状態での消費電流はわずか70µAです。ステップダウンコンバータは200kHzのスイッチング周波数に設定され、付属の部品で90%のピーク効率を提供します。このデュアル出力デバイスは使用が簡素で、最小限の外付け部品で容易に設定可能です。このEVキットは調整可能な入力低電圧ロックアウト、オープンドレインのアクティブローRESET信号、ヒステリシスを備えたピーク電流制限保護、および外部周波数同期を備えています。
技術資料
データシート | 5Vステップダウンコンバータおよび3.3Vリニアレギュレータ出力電圧アプリケーションのMAX17671の評価キット | Sep 18, 2018 |