先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX17645 in 5V Output Voltage Application

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17645 in 5V Output Voltage Application Jun 24, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Wide 7V to 36V Input Range
  • Up to 1A Load Current
  • 650kHz Fixed Switching Frequency
  • High Peak Efficiency of 91.1% (VIN = 24V, VOUT = 5V,IOUT = 0.6A)
  • EN/UVLO for On/Off Control and Programmable Input Undervoltage Lockout
  • Fixed 3.15ms (typ) Soft-Start Time
  • Open-Drain Active-Low RESET Output
  • Overcurrent and Overtemperature Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Complies with CISPR32 (EN55032) Class B Conducted and Radiated Emissions

アプリケーション/用途

  • ファクトリーオートメーション
  • アフターマーケット市場オートメーション
  • 汎用ポイント・オブ・ロード

説明

The MAX17645BEVKITB# and MAX17645DEVKITB# evaluation kits (EV kits) provide proven 5V designs to evaluate the performance of MAX17645B and MAX17645D high-efficiency, high-voltage, synchronous step-down DC-DC converters. The MAX17645BEVKITB# EV kit operates in constant frequency PWM (pulse-width modulation) mode at all loads and the MAX17645DEVKITB# EV kit operates in PFM (pulse-frequency modulation) mode at light loads to improve efficiency.

The EV kits are configured to demonstrate the optimum performance and component sizes for MAX17645B/ MAX17645D converter. The EV kits support a wide operating input range of 7V to 36V and are configured for 5V output. The EV kits deliver up to 1A at a switching frequency of 650kHz.

The features of the EV kits include adjustable input undervoltage lockout, fixed internal soft-start, and open-drain active-low RESET signal for output voltage status monitoring. The EV kits also provide a good layout example, which is optimized for conducted, radiated EMI, and thermal performance. For more details about the IC benefits and features, refer to the MAX17645 IC data sheet.

簡易ブロック図

MAX17645BEVKITB、MAX17645DEVKITB:ボード写真 MAX17645BEVKITB、MAX17645DEVKITB:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17645 in 5V Output Voltage Application Jun 24, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。