先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX17643 in 5V and 3.3V Output-Voltage Applications

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17643 in 5V and 3.3V Output-Voltage Applications Mar 19, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Operates up to 60V Input Supply
  • 5V and 3.3V Application Circuits
  • Up to 2A Load Current
  • 500kHz Switching Frequency
  • Enable/UVLO Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
  • Programmed 1ms Soft-Start Time
  • Open-Drain Active-Low RESET Output
  • External Frequency Synchronization
  • Overcurrent and Overtemperature Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • 基地局電源
  • 通信モジュール
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧、シングルボードシステム
  • 産業用制御電源
  • パルス負荷アプリケーション
  • ACアダプタトランスレギュレーション

説明

The MAX17643 evaluation kit (EV kit) provides a proven 5V and 3.3V designs to evaluate the MAX17643 high-voltage, high-efficiency, synchronous step-down DC-DC converter. The 3.3V application circuit operates over a 6V to 60V input-voltage range at 500kHz. The 5V application circuit operates over a 7.5V to 60V input-voltage range at 500kHz.

Each application circuit on the EV kit features an adjustable input undervoltage-lockout, adjustable soft-start, open-drain active-low RESET signal, and external frequency synchronization. The MAX17643 converter data sheet provides a complete description of the part that should be read in conjunction with this data sheet before operating the EV kit.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17643 in 5V and 3.3V Output-Voltage Applications Mar 19, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。